Izdelek 1

ADP
Tip
Vsebina kompleta
V 76860/Set
Set
  • V 76862/4x 4/140 - 1 pc
  • V 76862/6x10/140 - 1 pc
  • V 76862/8x 8/140 - 1 pc
  • V 76863/3/ 50 - 2 pcs
  • V 76863/5/140 - 1 pc
  • V 76863/8/140 - 1 pc
  • V 76866/V1/4 - 5 pcs
  • V 76866/V1/5 - 5 pcs
  • V 76866/V1/6 - 5 pcs
  • V 76866/V1/8 - 5 pcs
  • V 76866/R1/4 - 5 pcs
  • V 76866/R1/5 - 5 pcs
  • V 76866/R1/6 - 5 pcs
  • V 76866/R1/8 - 5 pcs
  • V 76866/D1/6 - 5 pcs
  • V 76866/D1/8 - 5 pcs
  • V 76868/2,5 - 1 pc
  • V 76868/3,3 - 1 pc

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Vse oblike Speed Lap sistema
  • Trdi diamantni nosilec paste za lepanje
  • V praktičnem plastičnem kovčku

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

V 76860/Set Speed Lap Set Posamična slika izdelka

V 76860/Set

Speed Lap Set

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.