Artikkelit 1

ADP
Tyyppi
Setin sisältö
V 76860/Set
Set
  • V 76862/4x 4/140 - 1 pc
  • V 76862/6x10/140 - 1 pc
  • V 76862/8x 8/140 - 1 pc
  • V 76863/3/ 50 - 2 pcs
  • V 76863/5/140 - 1 pc
  • V 76863/8/140 - 1 pc
  • V 76866/V1/4 - 5 pcs
  • V 76866/V1/5 - 5 pcs
  • V 76866/V1/6 - 5 pcs
  • V 76866/V1/8 - 5 pcs
  • V 76866/R1/4 - 5 pcs
  • V 76866/R1/5 - 5 pcs
  • V 76866/R1/6 - 5 pcs
  • V 76866/R1/8 - 5 pcs
  • V 76866/D1/6 - 5 pcs
  • V 76866/D1/8 - 5 pcs
  • V 76868/2,5 - 1 pc
  • V 76868/3,3 - 1 pc

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kaikki Speed Lap -systeemin muodot
  • Kova timanttitahnapidike läppäämiseen
  • Kätevässä muovikotelossa

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

V 76860/Set Speed Lap sarja Tuotteen yksittäiskuva

V 76860/Set

Speed Lap sarja

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.