Artykuły 4

ADP
d
l1
M
MFHZ 4040/2/14,7
2
14.7
M1,7x0,35
MFHZ 4040/2/20,9
2
20.9
M1,7x0,35
MFHZ 4040/2/22,3
2
22.3
M1,7x0,35
MFHZ 4040/2/44,5
2
44.5
M1,7x0,35

Szczegóły

Opis produktu

  • Pasuje do czujników zegarowych dźwigniowych MFH
  • Końcówka pomiarowa rubinowa
  • Wysoka odporność, także przy chropowatych powierzchniach
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.