Articles 4

ADP
d
l1
M
MFHZ 4040/2/14,7
2
14.7
M1,7x0,35
MFHZ 4040/2/20,9
2
20.9
M1,7x0,35
MFHZ 4040/2/22,3
2
22.3
M1,7x0,35
MFHZ 4040/2/44,5
2
44.5
M1,7x0,35

Détails

Description du produit

  • Compatible avec les comparateurs à levier MFH
  • Pointe de contact en rubis
  • Haute résistance, même en cas de surfaces rugueuses
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.