Articolo 4

ADP
d6
d
l
l1
d3
d5
GZ [Gänge/Inch]
Z
WZG 17531/28G

G 1/16"
G 1/8"

6.2
64
19.5
8

6.8
8.8

28
4
WZG 17531/19G

G 1/4"
G 3/8"

9.95
73
25
10

11.8
15.25

19
4
WZG 17531/14G

G 1/2"
G 5/8"
G 3/4"
G 7/8"

11.95
84
37
12

19
21
24.5
28.25

14
4
WZG 17531/11G

G 1"
G 1 1/8"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 1 3/4"
G 2"

15.95
105
44
16

30.75
35.5
39.5
45.25
51
57

11
5

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per filettatura gas

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlZrN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.