Vare 4

ADP
d6
d
l
l1
d3
d5
GZ [Gänge/Inch]
Z
WZG 17531/28G

G 1/16"
G 1/8"

6.2
64
19.5
8

6.8
8.8

28
4
WZG 17531/19G

G 1/4"
G 3/8"

9.95
73
25
10

11.8
15.25

19
4
WZG 17531/14G

G 1/2"
G 5/8"
G 3/4"
G 7/8"

11.95
84
37
12

19
21
24.5
28.25

14
4
WZG 17531/11G

G 1"
G 1 1/8"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 1 3/4"
G 2"

15.95
105
44
16

30.75
35.5
39.5
45.25
51
57

11
5

Anvendelse

Anvendelse
P

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

M

Perfekt egnet

Rustfrit stål

K

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Perfekt egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Stål og højlegeret stål

Perfekt egnet

Rustfrit stål

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Perfekt egnet

Special-, super- og titanlegering

Egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til inch-gevind

Materiale

  • VHM, TiAlZrN-belægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.