WZG 17531
Kovametallinen kierrejyrsin, tuumainen
Artikkelit 4
| |
ADP
|
d6
|
d
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Kierre/tuuma
|
Z
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 17531/28G
|
|
G 1/16" |
6.2
|
64
|
19.5
|
8
|
6.8 |
28
|
4
|
|
WZG 17531/19G
|
|
G 1/4" |
9.95
|
73
|
25
|
10
|
11.8 |
19
|
4
|
|
WZG 17531/14G
|
|
G 1/2" |
11.95
|
84
|
37
|
12
|
19 |
14
|
4
|
|
WZG 17531/11G
|
|
G 1" |
15.95
|
105
|
44
|
16
|
30.75 |
11
|
5
|
Käyttö
|
Soveltuu täydellisesti Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Soveltuu täydellisesti Ruostumaton teräs |
Soveltuu täydellisesti Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Soveltuu täydellisesti Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Soveltuu täydellisesti Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Soveltuu Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
|---|---|---|---|---|---|
|
Soveltuu täydellisesti Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Soveltuu täydellisesti Ruostumaton teräs |
Soveltuu täydellisesti Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Soveltuu täydellisesti Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Soveltuu täydellisesti Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Soveltuu Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
- Soveltuu täydellisesti
- Soveltuu
-
Ei sovellu
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Tuumakierteille
Materiaali
- VHM, TiAlZrN-pinnoitettu
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme