WZG 17531
Freză de filetat din carbură, inch
Articol 4
| |
ADP
|
d6
|
d
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Spire/țol
|
Z
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 17531/28G
|
|
G 1/16" |
6.2
|
64
|
19.5
|
8
|
6.8 |
28
|
4
|
|
WZG 17531/19G
|
|
G 1/4" |
9.95
|
73
|
25
|
10
|
11.8 |
19
|
4
|
|
WZG 17531/14G
|
|
G 1/2" |
11.95
|
84
|
37
|
12
|
19 |
14
|
4
|
|
WZG 17531/11G
|
|
G 1" |
15.95
|
105
|
44
|
16
|
30.75 |
11
|
5
|
Aplicație
|
Potrivire perfectă Oțel și oțel înalt aliat |
Potrivire perfectă Oțel inoxidabil |
Potrivire perfectă Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă |
Potrivire perfectă Aluminiu și alte metale neferoase |
Potrivire perfectă Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje |
Potrivit Oțel călit și fontă |
|---|---|---|---|---|---|
|
Potrivire perfectă Oțel și oțel înalt aliat |
Potrivire perfectă Oțel inoxidabil |
Potrivire perfectă Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă |
Potrivire perfectă Aluminiu și alte metale neferoase |
Potrivire perfectă Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje |
Potrivit Oțel călit și fontă |
- Potrivire perfectă
- Potrivit
-
Nepotrivit
Detalii
Descriere produs
- Pentru filet inch
Material
- Carbură, acoperire TiAlZrN
Documente
Aveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acumRecomandat pentru dumneavoastră