Izdelek 4

ADP
d6
d
l
l1
d3
d5
GZ [Gänge/Inch]
Z
WZG 17531/28G

G 1/16"
G 1/8"

6.2
64
19.5
8

6.8
8.8

28
4
WZG 17531/19G

G 1/4"
G 3/8"

9.95
73
25
10

11.8
15.25

19
4
WZG 17531/14G

G 1/2"
G 5/8"
G 3/4"
G 7/8"

11.95
84
37
12

19
21
24.5
28.25

14
4
WZG 17531/11G

G 1"
G 1 1/8"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 1 3/4"
G 2"

15.95
105
44
16

30.75
35.5
39.5
45.25
51
57

11
5

Uporaba

Uporaba
P

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

M

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

K

Posebej primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

N

Posebej primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

S

Posebej primerno

Posebne, super in titanove zlitine

H

Primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

Posebej primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

Posebej primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

Posebej primerno

Posebne, super in titanove zlitine

Primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

  • Posebej primerno
  • Primerno
  • Ni primerno

Kalkulator za rezalne parametre

Z nekaj kliki do optimalnih rezalnih parametrov za vaše orodje!

Na kalkulator

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za colske navoje

Material

  • VHM, TiAlZrN-prevleka