WZG 17531
Fresa de roscar en metal duro integral para rosca de pulgada
Artículos 4
| |
ADP
|
d6
|
d
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Pasos de rosca/pulgada
|
Z
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 17531/28G
|
|
G 1/16" |
6.2
|
64
|
19.5
|
8
|
6.8 |
28
|
4
|
|
WZG 17531/19G
|
|
G 1/4" |
9.95
|
73
|
25
|
10
|
11.8 |
19
|
4
|
|
WZG 17531/14G
|
|
G 1/2" |
11.95
|
84
|
37
|
12
|
19 |
14
|
4
|
|
WZG 17531/11G
|
|
G 1" |
15.95
|
105
|
44
|
16
|
30.75 |
11
|
5
|
Aplicación
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
Idóneo/a Acero inoxidable |
Idóneo/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
Idóneo/a Aluminio y otros metales no férreos |
Idóneo/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
Apto/a Acero templado y fundición en coquilla |
|---|---|---|---|---|---|
|
Idóneo/a Acero y acero de alta aleación |
Idóneo/a Acero inoxidable |
Idóneo/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
Idóneo/a Aluminio y otros metales no férreos |
Idóneo/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
Apto/a Acero templado y fundición en coquilla |
- Idóneo/a
- Apto/a
-
No apto/a
Detalles
Descripción del producto
- Para rosca de pulgada
Material
- Metal duro integral recubierto de TiAlZrN
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos