WZG 17531
Fresa de roscar em metal duro integral para rosca BSP
Artigos 4
| |
ADP
|
d6
|
d
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Roscas/polegada
|
Z
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 17531/28G
|
|
G 1/16" |
6.2
|
64
|
19.5
|
8
|
6.8 |
28
|
4
|
|
WZG 17531/19G
|
|
G 1/4" |
9.95
|
73
|
25
|
10
|
11.8 |
19
|
4
|
|
WZG 17531/14G
|
|
G 1/2" |
11.95
|
84
|
37
|
12
|
19 |
14
|
4
|
|
WZG 17531/11G
|
|
G 1" |
15.95
|
105
|
44
|
16
|
30.75 |
11
|
5
|
Aplicações
|
Perfeitamente adequado Aço e aço de alta liga |
Perfeitamente adequado Aço inoxidável |
Perfeitamente adequado Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável |
Perfeitamente adequado Alumínio e outros metais não ferrosos |
Perfeitamente adequado Ligas especiais, super e de titânio |
Adequado Aço temperado e ferro fundido arrefecido |
|---|---|---|---|---|---|
|
Perfeitamente adequado Aço e aço de alta liga |
Perfeitamente adequado Aço inoxidável |
Perfeitamente adequado Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável |
Perfeitamente adequado Alumínio e outros metais não ferrosos |
Perfeitamente adequado Ligas especiais, super e de titânio |
Adequado Aço temperado e ferro fundido arrefecido |
- Perfeitamente adequado
- Adequado
-
Não adequado
Detalhes
Descrição do produto
- Para roscas BSP
Material
- Metal duro, com revestimento TiAlZrN
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si