Árucikk 4

ADP
d6
d
l
l1
d3
d5
GZ [Gänge/Inch]
Z
WZG 17531/28G

G 1/16"
G 1/8"

6.2
64
19.5
8

6.8
8.8

28
4
WZG 17531/19G

G 1/4"
G 3/8"

9.95
73
25
10

11.8
15.25

19
4
WZG 17531/14G

G 1/2"
G 5/8"
G 3/4"
G 7/8"

11.95
84
37
12

19
21
24.5
28.25

14
4
WZG 17531/11G

G 1"
G 1 1/8"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 1 3/4"
G 2"

15.95
105
44
16

30.75
35.5
39.5
45.25
51
57

11
5

Alkalmazás

Alkalmazás
P

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

M

Tökéletesen alkalmas

Rozsdamentes acél

K

Tökéletesen alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

N

Tökéletesen alkalmas

Alumínium és más színesfémek

S

Tökéletesen alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

H

Megfelelő

Edzett acél és keményöntvény

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

Tökéletesen alkalmas

Rozsdamentes acél

Tökéletesen alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

Tökéletesen alkalmas

Alumínium és más színesfémek

Tökéletesen alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

Megfelelő

Edzett acél és keményöntvény

  • Tökéletesen alkalmas
  • Megfelelő
  • Nem alkalmas

Szerszámkalkulátor

Csak néhány kattintással elérhetők a szerszám optimális vágási paraméterei!

A kalkulátorhoz

Részletek

Termékleírás

  • Zollos menethez

Anyag

  • VHM, TiAlZrN bevonattal
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.