Árucikk 16

ADP
d1
d2
l [m]
Szín
R min.
p max./60 °C [bar]
p max./20 °C [bar]
E 7451/ 6x 4 /10/B
6
4
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
15
6
14
E 7451/ 6x 4 /50/B
6
4
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
15
6
14
E 7451/ 8x 5,5/10/B
8
5.5
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
25
6
10
E 7451/ 8x 5,5/50/B
8
5.5
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
25
6
10
E 7451/ 8x 5,5/10/R
8
5.5
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
25
6
10
E 7451/ 8x 5,5/50/R
8
5.5
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
25
6
10
E 7451/10x 7 /10/B
10
7
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
40
6
10
E 7451/10x 7 /50/B
10
7
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
40
6
10
E 7451/10x 7 /10/R
10
7
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
40
6
10
E 7451/10x 7 /50/R
10
7
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
40
6
10
E 7451/12x 8 /10/B
12
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
35
8
14
E 7451/12x 8 /50/B
12
8
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
35
8
14
E 7451/12x 8 /10/R
12
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
35
8
14
E 7451/12x 8 /50/R
12
8
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
35
8
14
E 7451/16x11 /10/B
16
11
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
55
6
12
E 7451/16x11 /10/R
16
11
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
55
6
12

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 60 °C

Anyag

  • PUR, hidrolízisálló
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.