FW – Moules à versions

Les moules à versions de Meusburger sont la solution idéale pour réaliser rapidement et à un prix avantageux les petites séries et les prototypes. Grâce au système spécial des moules à versions avec coins de positionnement, les inserts peuvent être changés très simplement et rapidement ainsi que de manière précise et reproductible.
cms.image_map.image-alt
F 10
F 10

Plaque de fixation, débordante en largeur, avec logement pour rondelle de centrage

F 20
F 20

Plaque de fixation, débordante en longueur, avec logement pour rondelle de centrage

F 40
F 40

Plaque de fixation, non débordante, avec logement pour rondelle de centrage

FW 54
FW 54

Plaque porte-empreinte pour partie fixe d’un moule à versions, complète

FW 50
FW 50

Insert interchangeable, partie fixe

FW 52
FW 52

Insert interchangeable, partie mobile

FW 56
FW 56

Plaque porte-empreinte pour partie mobile d’un moule à versions, complète

FW 10
FW 10

Plaque de fixation pour moule à versions, débordante en largeur, avec logement pour rondelle de centrage

FW 15
FW 15

Plaque de fixation pour moule à versions, débordante en largeur, sans logement pour rondelle de centrage

Définir la carcasse de moule
Sélectionnez deux valeurs pour définir le produit.
Taille du moule

Formgröße

Taille du moule

La taille du moule correspond à la largeur (B) et à la longueur (L) des plaques porte-empreinte.

Largeur du moule

Sélectionnez la largeur souhaitée du moule.

Longueur du moule

Sélectionnez la longueur souhaitée du moule.

product.attribute_short.1000403682
product.attribute_short.1000403684
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.