F/P – Carcasses de moule transversales

Carcasses de moule ultraprécises fabriquées à partir d’acier de qualité avec recuit de stabilisation. Plaques porte-empreinte avec entrées de pince sans frais supplémentaires. Les entraxes constants de Meusburger offrent de la place aux circuits de refroidissement, au guidage et à la visserie. Des carcasses de moule avec colonnage transversal et une utilisation de l’espace proche du carré vous épargnent dans bien des cas le passage vers la taille de moule supérieure.
cms.image_map.image-alt
F 010
F 010

Plaque de fixation, débordante en largeur, avec logement pour rondelle de centrage

F 020
F 020

Plaque de fixation, débordante en longueur, avec logement pour rondelle de centrage

F 040
F 040

Plaque de fixation, non débordante, avec logement pour rondelle de centrage

F 050
F 050

Plaque porte-empreinte

F 055
F 055

Plaque porte-empreinte avec surépaisseur dans les alésages

F 060
F 060

Contre-plaque

F 070
F 070

Tasseau

F 090
F 090

Batterie d’éjection complète

F 080
F 080

Plaque d’éjection

F 085
F 085

Contre-plaque d’éjection

F 015
F 015

Plaque de fixation, débordante en largeur, sans logement pour rondelle de centrage

F 025
F 025

Plaque de fixation, débordante en longueur, sans logement pour rondelle de centrage

F 045
F 045

Plaque de fixation, non débordante, sans logement pour rondelle de centrage

Définir la carcasse de moule
Sélectionnez deux valeurs pour définir le produit.
Taille du moule

Formgröße

Taille du moule

La taille du moule correspond à la largeur (B) et à la longueur (L) des plaques porte-empreinte.

Largeur du moule

Sélectionnez la largeur souhaitée du moule.

Longueur du moule

Sélectionnez la longueur souhaitée du moule.

Autres caractéristiques
Diamètre de l’alésage
Taraudages

Bientôt : assistant pour carcasses de moule transversales
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.