Articles 3

ADP
d1
d2
l
l2
d4
d5
E 20685/ 9/10
9
10
44
28
6
18
E 20685/13/10
13
10
43.5
28
7
18
E 20685/13/13
13
13
43.5
28
9
22

Détails

Avantages

  • Gain de temps par branchement simple et rapide du tuyau
  • Réduction de l’encombrement par le montage sans colliers
  • Compatible avec le standards européen

Matériau

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.