smartFLOW Helix – L’écoulement de la masse fondue passe au niveau supérieur

Dans le monde exigeant du moulage par injection, l'écoulement de la masse fondue dans le système de canaux chauds est déterminant pour la stabilité du processus, la qualité des composants et les coûts de production. Avec smartFLOW Helix, nous établissons une nouvelle norme pour le traitement des plastiques exigeants – en particulier dans les systèmes d'obturation à aiguille.

smartFLOW Helix expliqué simplement

smartFLOW Helix est une version améliorée de la technologie de distribution éprouvée smartFLOW, spécialement optimisée pour une utilisation dans les systèmes de canaux chauds avec obturation à aiguille. Au cœur de cette solution se trouve une géométrie d’écoulement unique qui génère un tourbillon ciblé (« hélice ») dans la buse. Le flux de masse fondue est ainsi efficacement homogénéisé avant d’entrer dans la cavité.

Valeur ajoutée technique en détail

Masse fondue uniforme grâce à un meilleur contrôle du débit

La géométrie innovante du flux garantit un mélange homogène de la masse fondue dès la zone de la buse, avant même son entrée dans la  l’empreinte. Cela réduit les fluctuations locales de température et de pression dans le flux de masse fondue et assure un remplissage uniforme – ce qui est particulièrement avantageux pour les pièces complexes ou à parois fines.

Fünft blaue Kunststoffbecher in unterschiedlichen Farbtönen von vor weißem Hintergrund.
Fünft blaue Kunststoffbecher in unterschiedlichen Farbtönen von vor weißem Hintergrund.

Réduction des problèmes d’aiguille et position optimale des aiguilles

Un défi fréquent avec les systèmes d’obturation à aiguille est ce qu’on appelle les ombres d’aiguilles. Le contrôle spécial du débit de smartFLOW Helix élimine cet effet et minimise également la formation d’erreurs d’injection.

Zwei blaue Flaschenverschlüsse nebeneinander. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.
Zwei blaue Flaschenverschlüsse nebeneinander. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.

Canaux d’écoulement rhéologiques pour une contrainte de cisaillement réduite/strong>

Outre la technologie d’écoulement spéciale, les blocs chauds soudés par diffusion garantissent, grâce à leur conception rhéologique, un écoulement uniforme de la matière fondue, parfaitement adapté au comportement d’écoulement du plastique. Le soudage par diffusion permet de réaliser des canaux avec précision et d’une grande qualité de surface, évitant ainsi les pertes de pression et les points chauds.

Heißkanalverteiler
Heißkanalverteiler

Notre recommandation

Nous recommandons particulièrement cette technologie en cas de changements fréquents de couleur, d’exigences d’aspect élevées, de moules multi-empreintes ainsi que pour les plastiques techniques. Elle garantit un écoulement uniforme de la masse fondue, une qualité constante des pièces et des processus stables – même dans le cadre d’applications standards, elle offre des avantages grâce à une réduction des rebuts et un remplissage uniforme.

Vers les produits correspondants

EHS 6060 Hot Half (Partie chaude) avec obturation à aiguille, smartFILL Image du produit
Hot Half (Partie chaude) avec obturation à aiguille, smartFILL
EHS 6010 Système de canaux chauds prêt à l’emploi Image du produit
Système de canaux chauds prêt à l’emploi
EHS 6112 Bloc-chaud smartFLOW Helix soudé par diffusion Image du produit
Bloc-chaud smartFLOW Helix soudé par diffusion

En savoir plus dans la vidéo

Autres sujets passionnants
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.