Artikkelit 2

ADP
d2
d1
SW
l
l1
d4
E 2320 HT/ 9,4/1/4
9.4
-
14
25.5
11
6
E 2320 HT/13,5/3/8
13.5
-
17
30.5
11
9

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Maksimipaine: 15 bar
  • Enimmäislämpötila (vesi): 180 °C
  • Enimmäislämpötila (öljy): 220 °C

Materiaali

  • Messinki (niklattu tuumakierre)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.