Articles 4

ADP
Interface
l1
Unité(s)/UVC
l
M
d1
d2
d3
d4
HWZ 9230/40
SK 40
16.25
1
41.25
M16
18.79
12.45
6
17
HWZ 9230/40/Set-10
SK 40
16.25
10
41.25
M16
18.79
12.45
6
17
HWZ 9230/40-3
SK 40
19.1
1
44.1
M16
18.79
12.45
7
17
HWZ 9230/40-3/Set-10
SK 40
19.1
10
44.1
M16
18.79
12.45
7
17

Détails

Description du produit

  • Avec trou passant

Application

  • Pour porte-cône DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.