SBH – Meistorungot

Tarjoamme meistorungon 200 kN:n, 300 kN:n ja 400 kN:n Bihler-puristimiin. Runkoja on saatavissa suoraan varastosta aina 596 mm.
cms.image_map.image-alt
SBH 40
SBH 40

Pylvään kiinnityslevy

NP
NP

Tarkkuustangot

SBH 80
SBH 80

Holkin kiinnityslevy

Rungon määrittely
Valitse kaksi arvoa tuotteen määrittelemistä varten.
Rungon koko
Voima [kN]

Valitse haluamasi voima.

Rungon pituus

Valitse haluamasi rungon pituus.

Hyötypinta-ala

Hyötypinta-ala

Hyötypinta-alalla tarkoitetaan runkokokojen mahdollista hyötyleveyttä.

Hyötyleveys

Valitse haluamasi hyötyleveys.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.