SBP – Meistorungot

Tarjoamme meistorungon 200 kN:n, 300 kN:n ja 400 kN:n Bihler-puristimiin. Runkoja on saatavissa suoraan varastosta aina 596 mm.
cms.image_map.image-alt
SBP 82
SBP 82

Holkin kiinnityslevy

SBP 40
SBP 40

Pylvään kiinnityslevy

NP
NP

Tarkkuustangot

SBP 80
SBP 80

Holkin kiinnityslevy

Rungon määrittely
Valitse kaksi arvoa tuotteen määrittelemistä varten.
Rungon koko
Voima [kN]

Valitse haluamasi voima.

Rungon pituus

Valitse haluamasi rungon pituus.

Hyötypinta-ala

Hyötypinta-ala

Hyötypinta-alalla tarkoitetaan runkokokojen mahdollista hyötyleveyttä.

Hyötyleveys

Valitse haluamasi hyötyleveys.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.