SV/P – Vakiorungot

Tutusta vakiorungostamme on saatavana koot 156 x 156 ... 696 x 1396 mm. Ohjauspylväs voidaan käytöstä riippuen asentaa ylä- tai pohjalevyyn.
cms.image_map.image-alt
SV 10
SV 10

Kiinnityslevy

SV 40
SV 40

Pylvään kiinnityslevy

NP
NP

Tarkkuustangot

SV 80
SV 80

Holkin kiinnityslevy

SV 80
SV 80

Holkin kiinnityslevy

SV 30
SV 30

Paranellit

Rungon määrittely
Valitse kaksi arvoa tuotteen määrittelemistä varten.
Rungon koko

Formgröße

Rungon koko

Rungon koolla tarkoitetaan kiinnityslevyjen leveyttä ja pituutta.

Rungon leveys

Valitse haluamasi rungon leveys.

Rungon pituus

Valitse haluamasi rungon pituus.

Hyötypinta-ala

Formgröße

Hyötypinta-ala

Hyötypinta-alalla tarkoitetaan runkokokojen mahdollista hyötyleveyttä ja -pituutta.

Hyötyleveys

Valitse haluamasi hyötyleveys.

Hyötypituus

Valitse haluamasi hyötypituus.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.