E 20709
Jatkoholkki ruostumattomasta teräksestä
Artikkelit 14
| |
ADP
|
d1
|
l
|
d2
|
|---|---|---|---|---|
|
E 20709/ 1,3x250
|
|
1.3
|
250
|
0.8
|
|
E 20709/ 1,6x250
|
|
1.6
|
250
|
1.2
|
|
E 20709/ 2,4x250
|
|
2.4
|
250
|
1.8
|
|
E 20709/ 3,3x250
|
|
3.3
|
250
|
2.5
|
|
E 20709/ 1,6x500
|
|
1.6
|
500
|
1.2
|
|
E 20709/ 2,4x500
|
|
2.4
|
500
|
1.8
|
|
E 20709/ 3,3x500
|
|
3.3
|
500
|
2.5
|
|
E 20709/ 4 x500
|
|
4
|
500
|
3
|
|
E 20709/ 5 x500
|
|
5
|
500
|
4
|
|
E 20709/ 6 x500
|
|
6
|
500
|
5
|
|
E 20709/ 8 x500
|
|
8
|
500
|
6.5
|
|
E 20709/10 x500
|
|
10
|
500
|
8.5
|
|
E 20709/12 x500
|
|
12
|
500
|
10
|
|
E 20709/14 x500
|
|
14
|
500
|
12
|
Lisätietoja
Materiaali
- 1.4301
Dokumentit
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme