Artikkelit 1

ADP
Kulma [°]
n max. [min-1]
Paino [g]
d1
GESM 4410/90/27
90
27000
107
3

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Vankka rakenne
  • Sopii ihanteellisesti halkaisijaltaan suuremmille työkaluille tai jatkuvaan käyttöön
  • Sopii harjattomiin mikromoottoreihin GESM 3100 ja GESM 3110

Toimitussisältö

  • Toimitus sisältää kiristysavaimen ja kiristysholkin Ø3 mm

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESM 4410/90/27 Kulmakiinnityspää, suuri vääntömomentti, Espert Tuotteen yksittäiskuva

GESM 4410/90/27

Kulmakiinnityspää, suuri vääntömomentti, Espert

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.