Артикул 1

ADP
Ъгъл [°]
n max. [min-1]
тегло [g]
d1
GESM 4410/90/27
90
27000
107
3

Детайли

Описание на продукта

  • Подсилен дизайн
  • Идеален за инструменти с големи размери или за продължителна работа
  • Подходящ за безчеткови микромотори GESM 3100 и GESM 3110

Доставката включва

  • Доставката включва ключ за затягане и цанга Ø3 мм

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESM 4410/90/27 Ъглов патронник, висок въртящ момент, Espert Единично изображение на продукта

GESM 4410/90/27

Ъглов патронник, висок въртящ момент, Espert

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.