Artikelen 1

ADP
Hoek [°]
n max. [min-1]
Gew. [g]
d1
GESM 4410/90/27
90
27000
107
3

Details

Productbeschrijving

  • Robuste bouw
  • Ideaal voor gereedschappen met grote diameter of intensief gebruik
  • Passend bij borstelloze micromotoren GESM 3100 en GESM 3110

Leveringsomvang

  • Geleverd inclusief spansleutel en Ø3 mm spantang

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GESM 4410/90/27 Haakse spankop, hoog draaimoment, Espert Product afbeelding

GESM 4410/90/27

Haakse spankop, hoog draaimoment, Espert

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.