Articles 1

ADP
Angle [°]
n max. [min-1]
Poids [g]
d1
GESM 4410/90/27
90
27000
107
3

Détails

Description du produit

  • Construction robuste
  • Idéal pour outils de plus gros diamètre ou pour utilisation prolongée
  • Compatible avec les micromoteurs sans balais GESM 3100 et GESM 3110

Contenu de la livraison

  • Livraison comprenant les clefs de fixation et la pince de serrage Ø3 mm

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GESM 4410/90/27 Élément de serrage angulaire, couple élevé, Espert Image du produit

GESM 4410/90/27

Élément de serrage angulaire, couple élevé, Espert

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.