Artigos 1

ADP
Ângulo [°]
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
GESM 4410/90/27
90
27000
107
3

Detalhes

Descrição do produto

  • Design robusto
  • Ideal para ferramentas com diâmetros grandes ou para uso contínuo
  • Compatível com micro motores sem escovas GESM 3100 e GESM 3110

Âmbito de entrega

  • Inclui chave e pinça de aperto de Ø3 mm

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GESM 4410/90/27 Cabeça angular de binário elevado, Espert Imagem única do produto

GESM 4410/90/27

Cabeça angular de binário elevado, Espert

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.