Ürünler 1

ADP
Açı [°]
n max. [min-1]
Ağırlık [g]
d1
GESM 4410/90/27
90
27000
107
3

detaylar

Ürün açıklaması

  • Robust design
  • Ideal for tools with larger diameters or for continuous use
  • Compatible with GESM 3100 and GESM 3110 Brushless micro motors

Scope of delivery

  • Supplied with spanner and collet chuck Ø3 mm

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESM 4410/90/27 Açılı bağl. tutucu, yüksek tork, Espert Ürün tek görseli

GESM 4410/90/27

Açılı bağl. tutucu, yüksek tork, Espert

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.