Izdelek 1

ADP
Kot [°]
n max. [min-1]
Navoj [g]
d1
GESM 4410/90/27
90
27000
107
3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Robustna konstrukcija
  • Idealno za orodja z večjimi premeri ali za neprekinjeno uporabo
  • Primerno za brezkrtačni mikromotor GESM 3100 in GESM 3110

Obseg dobave

  • Odprema vključno z vpenjalnim ključem in vpenjalnimi kleščami Ø3 mm

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 4410/90/27 Kotna vpenjalna glava za mikromotor z visokim navorom, Espert Posamična slika izdelka

GESM 4410/90/27

Kotna vpenjalna glava za mikromotor z visokim navorom, Espert

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.