Stavka 1

ADP
Ugao [°]
n max. [min-1]
Tež. [g]
d1
GESM 4410/90/27
90
27000
107
3

Detalji

Opis proizvoda

  • Rubustan dizajn
  • Idealna za alate sa većim prečnicima ili kontinualnu upotrebu
  • Kompatibilna sa GESM 3100 i GESM 3110 mikro motorima bez četkica

Uključeno u isporuci

  • Isporuka sa ključem i steznom glavom Ø3 mm

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESM 4410/90/27 Ugaona glava, veliki obrtni moment, Espert Pojedinačna slika proizvoda

GESM 4410/90/27

Ugaona glava, veliki obrtni moment, Espert

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.