Artikel 1

ADP
Vinkel [°]
n max. [min-1]
Vikt [g]
d1
GESM 4410/90/27
90
27000
107
3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Robust konstruktion
  • Perfekt för verktyg med större diameter eller för kontinuerlig användning
  • Lämplig för borstlösa mikromotorer GESM 3100 och GESM 3110

Leveransomfattning

  • Levereras med chucknyckel och spännhylsa Ø3 mm

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 4410/90/27 Vinkelhuvud, högt vridmoment, Espert Enskild produktbild

GESM 4410/90/27

Vinkelhuvud, högt vridmoment, Espert

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.