Software y CAD

Más funciones y opciones

Nuestro portal abre veinticuatro horas al día, siete días a la semana. De información detallada sobre los pedidos a opciones para agilizar el diseño, le ofrece la ayuda que necesita a lo largo de toda la cadena de valor para alcanzar sus objetivos con rapidez y eficacia. Ahorre tiempo de diseño gracias a nuestros configuradores y asistentes inteligentes. Ya está disponible en hasta veinte idiomas.

Diseño más eficaz con nuestro configurador de placas

Nuestro configurador de placas le brinda un amplio abanico de opciones para adecuar su placa a sus necesidades concretas. Le permite configurar placas especiales para la fabricación de moldes y matrices, tanto lisas como perforadas, así como placas redondas lisas. Paso a paso, le ayuda a componer su placa mediante una serie de prácticos recursos, como la función de comprobación en segundo plano de los valores introducidos, nuestro asistente de selección de materiales y las tablas de selección interactivas con ilustraciones.

Datos 3D configurables

No desaproveche un instante de la fase de diseño y configure los componentes seleccionados directamente desde nuestro portal. Descargue y exporte de inmediato con CADClick los datos en 3D personalizados para cargarlos en sus proyectos. En nuestra sección de asistencia le explicamos paso a paso cómo hacerlo.

Ventajas de una configuración personalizada:

  • Dibujos acotados e imágenes auxiliares
  • Introducción de valores con límites dinámicos
  • Visualización directa de los parámetros de las piezas que se van a procesar
  • Actualización directa de la vista previa en 3D
  • Exportación de módulos listos para instalar
  • Formatos de datos neutros e interfaces directas con todos los sistemas CAD habituales

Bibliotecas/herramientas para sistemas CAD

Nuestros elementos normalizados están a su disposición en las bibliotecas y herramientas para los distintos sistemas CAD. Use estos modelos nativos y diseñe directamente en el sistema CAD con el que suela trabajar. Con ellos queremos ayudarle en la instalación de componentes sencillos y complejos.

Herramienta para NX de Meusburger

En cooperación con uno de nuestros clientes, hemos desarrollado una herramienta CAD que ponemos a disposición de los diseñadores de forma gratuita. Este recurso, que lleva años demostrando su eficacia, está especialmente adaptado al sistema CAD de Siemens NX y ayuda a agilizar y simplificar el proceso de diseño, ya que permite seleccionar en el sistema opciones nativas de configuración de los componentes y adaptar todos los parámetros automáticamente.

¿Tiene alguna duda?

En la sección de asistencia le explicamos paso a paso cómo configurar un portamatrices a su medida.

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.