Software & CAD

Více funkcí a možností

Náš portál Meusburger je Vám k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu. Portál Vás podpoří v celém hodnotovém řetězci – od podrobného přehledu objednávek až po časovou úsporu při konstrukci, čímž Vám umožní rychle a efektivně dosáhnout Vašich cílů. Ušetřete drahocenný čas při konstrukci díky našim inteligentním konfigurátorům a průvodcům. Portál je k dispozici až ve 20 jazycích.

Efektivnější konstruování pomocí našeho konfigurátoru desek

Náš konfigurátor desek Vám nabízí širokou škálu možností konfigurace Vaší desky. Nyní je možné konfigurovat pro výrobu nástrojů a forem kromě nevrtaných také vrtané speciální desky. Kromě toho lze konfigurovat také nevrtané kruhové desky. Konfigurátor Vás provede krok za krokem k specifikaci požadované desky. K dispozici máte různé pomůcky, například kontrolu vstupních hodnot na pozadí, našeho průvodce výběrem materiálu a interaktivní výběrové tabulky s vizuálním znázorněním.

Konfigurovatelné 3D data

Ušetřete čas při konstrukci a nakonfigurujte si vybrané komponenty přímo na našem portálu. Upravená 3D data můžete pomocí CADClick okamžitě exportovat a načíst do svých projektů. V naší sekci podpory Vám krok za krokem vysvětlíme, jakým způsobem postupovat.

Vaše výhody při individuální konfiguraci:

  • Přehledné rozměrové a pomocné výkresy
  • Zadávání údajů s dynamickými limity
  • Přímé zobrazení parametrů konfigurovaného dílu
  • Okamžitá aktualizace 3D náhledu
  • Sestavu lze exportovat připravenou k použití
  • Neutrální formáty souborů a přímá rozhraní pro všechny běžné CAD systémy

Knihovny / nástroje pro CAD systémy

Naše normálie jsou Vám k dispozici v knihovnách, nebo nástrojích pro různé CAD systémy. Použijte tyto nativní modely a navrhujte přímo ve Vašem CAD systému. Touto možností Vás chceme podpořit již při instalaci jednoduchých i složitých komponent.

Nástroj Meusburger NX

Společně s jedním z našich zákazníků jsme vyvinuli CAD-nástroj, který Vám je k dispozici zdarma. Tento léty osvědčený nástroj je šitý na míru CAD systému Siemens NX a umožňuje konstruktérům používat jednoduchý a časově úsporný proces konstrukce. Konfigurace komponentů lze provádět nativně v systému a všechny parametry se nastaví automaticky.

Máte další otázky?

V naší sekci podpory Vám krok za krokem vysvětlíme, jak sestavit požadovaný lisovací nástroj.

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.