软件 & CAD

更多功能和可能性

我们的 Meusburger 门户网站每周 7 天每天 24 小时为您提供服务,并在整个价值链上为您提供支持,从详细了解订单情况到节省时间的设计选项,从而使您能够快速高效地实现目标。借助我们的智能配置器和向导,在设计过程中节省宝贵的时间。该门户网站有多达 20 种语言可供选择。

使用我们的模板配置器更有效地进行设计

我们的模板配置器可提供多种配置的选项。您不能只配置 非钻孔 ,还可以配置用于注塑和冲压模具制造的 预钻孔定制模板 。此外, 非钻孔 圆形模板 也可以配置。您可以借助后台输入值检查、材料选择向导和带插图的交互式选择表等功能逐步配置模板。

可配置的3D数据

在设计阶段节省时间并直接在我们门户网站上配置选定的组件。您可以用 CADClick 立即导出自定义的3D数据并将其加载到您的项目中。在我们的 支持区中,我们将逐步解释如何进行操作。

您如何从个性化配置中获益:

  • 清晰的尺寸图和辅助图纸
  • 带动态限值的数值输入
  • 直接显示加工组件的参数
  • 立即更新3D预览
  • 可导出装配,随时使用
  • 中性数据格式及直接界面,适用于所有常见CAD系统

CAD系统库/工具

我们的标准组件可用于不同的CAD系统库/工具中。使用这些原生模型并直接在您的CAD系统中进行设计。通过这项服务,我们希望在简单和复杂组件的安装方面为您提供支持。

Meusburger NX工具

我们与一家客户合作开发了一种 CAD 工具,您可以 免费使用。这一久经考验、值得信赖的工具与 西门子 NX CAD 系统 相协调,使设计人员能够执行 简单、省时的设计流程组件配置 可在系统中 直接选择 ,并自动调整所有参数。

是否有疑问?

我们在支持区提供冲压模架装配流程的详细说明。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。