Tiges noyau

5 produit(s) trouvé(s)
5 produit(s) trouvé(s)
E 1742 Tige noyau, non nitrurée
Tige noyau, non nitrurée
109 article(s)
E 1780 Tige noyau, cuivre
Tige noyau, cuivre
28 article(s)
E 1786 Tige noyau pour contour
Tige noyau pour contour
24 article(s)
E 1790 Tige noyau pour contour, en acier pour travail à chaud
Tige noyau pour contour, en acier pour travail à chaud
59 article(s)
E 1791 Broche, en acier pour travail à chaud, trempée
Broche, en acier pour travail à chaud, trempée
47 article(s)
5 de 5 sont affichés.

Tiges noyau

  • Différents types de tiges noyau disponibles dans divers matériaux
  • Tiges noyau pour contour E 1786 et E 1790 avec sécurité antirotation – sans épaississement de la tige
  • Tige noyau non nitrurée E 1742 pour l’utilisation dans la fonderie sous pression – usinage facile grâce à la dureté de 45–48 HRC

Tiges noyau en cuivre

En cas de contrainte thermique dans le moule, les tiges noyau en cuivre assurent une dissipation rapide de la chaleur.Ceci est particulièrement avantageux pour le refroidissement des noyaux et des inserts.

  • Refroidissement rapide et ciblé des pièces moulées grâce à une conductivité thermique maximale
  • Réduction du temps de cycle et meilleure qualité des pièces grâce à une distribution de température optimale
  • Résistance maximale à la compression grâce à un alliage de cuivre sans béryllium
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.