5 Prodotto/i trovato/i
5 Prodotto/i trovato/i
E 1742 Spina tonda non nitrurata
E 1742
Spina tonda non nitrurata
109 Articolo/i
E 1780 Spina tonda in rame
E 1780
Spina tonda in rame
28 Articolo/i
E 1786 Maschio per contorno
E 1786
Maschio per contorno
27 Articolo/i
E 1790 Maschio per contorno in acciaio per lavorazione a caldo
E 1790
Maschio per contorno in acciaio per lavorazione a caldo
59 Articolo/i
E 1791 Maschio per contorno in acciaio per lavorazione a caldo
Nuovo prodotto
E 1791
Maschio per contorno in acciaio per lavorazione a caldo
47 Articolo/i
Vengono visualizzati 5 di 5 .

Spine

  • Numerose spine disponibili in materiali diversi
  • Maschi per contorno con protezione antirotazione E 1786 e E 1790 – senza addensante sul gambo
  • Spina non nitrurata E 1742 per l’utilizzo nella pressofusione, semplice lavorazione, grazie alla durezza di 45–48 HRC

Spina tonda in rame

In caso di sollecitazione termica nello stampo, le spine tonde in rame offrono una rapida dissipazione del calore. Ciò è particolarmente vantaggioso per il raffreddamento dei nuclei e degli inserti.

  • Raffreddamento rapido e mirato delle parti dello stampo, grazie all’elevata conduttività termica
  • Riduzione del tempo di ciclo ed elevata qualità del pezzo, grazie alla distribuzione ottimale della temperatura
  • Massima resistenza grazie alla lega di rame priva di berillio

Seleziona shop

Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione di macchine e attrezzature
Costruzione di macchine e attrezzature

Anteprima del carrello

Anteprima CAD

Il Vostro carrello è vuoto.
Importo totale
Vai al carrello

Avviso importante

Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.