Kernstifte

5 Produkt(e) gefunden
5 Produkt(e) gefunden
E 1742 Kernstift unnitriert
Kernstift unnitriert
109 Artikel
E 1780 Kupferkernstift
Kupferkernstift
28 Artikel
E 1786 Konturkernstift
Konturkernstift
24 Artikel
E 1790 Konturkernstift, aus Warmarbeitsstahl
Konturkernstift, aus Warmarbeitsstahl
59 Artikel
E 1791 Kernstift, aus Warmarbeitsstahl, gehärtet
Kernstift, aus Warmarbeitsstahl, gehärtet
47 Artikel
5 von 5 werden angezeigt.

Kernstifte

  • Verschiedene Kernstifttypen in unterschiedlichen Materialausführungen erhältlich
  • Verdrehgesicherte Konturkernstifte E 1786 und E 1790 – ohne Verdickung am Schaft
  • Unnitrierter Kernstift E 1742 für den Einsatz im Druckguss – einfache Bearbeitung dank einer Härte von 45–48 HRC

Kupferkernstifte

Bei thermischer Belastung im Werkzeug bieten Kupferkernstifte eine schnelle Wärmeabfuhr. Dies ist vor allem bei der Kühlung von Kernen und Einsätzen vorteilhaft.

  • Schnelle und gezielte Kühlung von Formteilen dank höchster Wärmeleitfähigkeit
  • Reduzierung der Zykluszeit und beste Teilequalität durch optimale Temperaturverteilung
  • Höchste Festigkeit aufgrund berylliumfreier Kupferlegierung
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.