Rdzenie formujące

5 znalezionych produktów
5 znalezionych produktów
E 1742 Rdzeń formujący, nieazotowany
Rdzeń formujący, nieazotowany
109 Art.
E 1780 Rdzeń formujący z miedzi
Rdzeń formujący z miedzi
28 Art.
E 1786 Rdzeń formujący
Rdzeń formujący
27 Art.
E 1790 Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco
Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco
59 Art.
E 1791 Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco, hartowany
Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco, hartowany
47 Art.
Wyświetlono 5 z 5 .

Rdzenie formujące

  • Różne typy rdzeni formujących dostępne są w różnych wersjach materiałowych
  • Rdzenie formujące z zabezpieczeniem przed obrotem E 1786 oraz E 1790 – bez zgrubień na długości
  • Nieazotowanie rdzenie formujące E 1742 do zastosowania w formach ciśnieniowych – łatwa obróbka dzięki twardości 45–48 HRC

Rdzenie formujące z miedzi

W przypadku wystąpienia zbyt dużych temperatur w narzędziu, miedziane rdzenie formujące zapewniają szybkie odprowadzanie ciepła. Jest to szczególnie korzystne w przypadku chłodzenia rdzeni i wkładek formujących.

  • Szybkie i selektywne chłodzenie detalu dzięki najwyższej przewodności cieplnej
  • Skrócenie czasu trwania cyklu produkcyjnego i najlepsza jakość detalu dzięki optymalnemu rozkładowi temperatur
  • Najwyższa wytrzymałość dzięki stopowi miedzi niezawierającemu berylu

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.