Kernestifter

5 Produkt(er) fundet
5 Produkt(er) fundet
E 1742 Kernestift, ikke-nitreret
E 1742
Kernestift, ikke-nitreret
109 Vare
E 1780 Kobberkernestift
E 1780
Kobberkernestift
28 Vare
E 1786 Konturkernestift
E 1786
Konturkernestift
27 Vare
E 1790 Konturkernestift af varmarbejdsstål
E 1790
Konturkernestift af varmarbejdsstål
59 Vare
E 1791 Kernestift, fremstillet af varmarbejdsstål, hærdet
Nyt produkt
E 1791
Kernestift, fremstillet af varmarbejdsstål, hærdet
47 Vare
5 af 5 bliver vist..

Kernestifter

  • Forskellige typer af kernestifter fås i forskellige materialer
  • Konturkernestifter med låsehoved E 1786 og E 1790 – uden fortykkelse ved skaftet
  • Ikke-nitrerede kernestifter E 1742 til brug inden for trykstøbning– enkel bearbejdning takket være en hårdhed på 45– 48 HRC

Kobberkernestifter

Ved termisk belastning i værktøjet sørger kobberkernestifter for en hurtig bortledning af varmen.Dette er især en fordel ved køling af kerner og indsatser.

  • Hurtig og målrettet afkøling af formdele takket være maksimal varmeledningsevne
  • Reduktion af cyklustiden og bedste kvalitet af dele takket være optimal temperaturfordeling
  • Maksimal styrke takket være berylliumfri kobberlegering

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.