Formirači

5 pronađen(i) proizvod(i)
5 pronađen(i) proizvod(i)
E 1742 Formirač bez nitriranog sloja
Formirač bez nitriranog sloja
109 Stavka
E 1780 Bakarni formirač
Bakarni formirač
28 Stavka
E 1786 Formirač sa orijentisanom glavom
Formirač sa orijentisanom glavom
27 Stavka
E 1790 Formirač sa orijentisanom glavom za rad u toplom
Formirač sa orijentisanom glavom za rad u toplom
59 Stavka
E 1791 Izbacivač, čelik za topli rad, kaljen
Izbacivač, čelik za topli rad, kaljen
47 Stavka
Prikazuje se 5 od 5 .

Izbacivači

  • Dostupni su različiti tipovi izbacivača u različitim verzijama materijala
  • Izbacivači sa orijentisanom glavom sa osiguranjem od okretanja E 1786 i E 1790 – bez zadebljanja na dršci
  • Izbacivač E 1742 koji nije nitriran za primenu u livenju – jednostavna obrada zahvaljujući čvrstoći od 45–48 HRC

Bakarni izbacivači

U slučaju toplotnog opterećenja u alatu, bakarni izbacivači omogućavaju brz odvod toplote. Ovo je naročito važno za hlađenje jezgra i umetaka.

  • Brzo i ciljano hlađenje livenih delova zahvaljujući visokoj termalnoj provodljivosti
  • Skraćivanje vremena cikljusa i najbolji kvalitet delova zahvaljujući optimalnoj raspodeli temperature
  • Maksimalna čvrstoća zbog legure bakra koja ne sadrži berilijum