Pernos moldantes

5 produto(s) encontrado(s)
5 produto(s) encontrado(s)
E 1742 Perno moldante não nitrurado
Perno moldante não nitrurado
109 artigo(s)
E 1780 Perno moldante em liga de cobre
Perno moldante em liga de cobre
28 artigo(s)
E 1786 Perno moldante posicionado para maquinar
Perno moldante posicionado para maquinar
27 artigo(s)
E 1790 Perno moldante posicionado para trabalhar a quente
Perno moldante posicionado para trabalhar a quente
59 artigo(s)
E 1791 Postiço moldante, em aço para trabalhos a quente, temperado
Postiço moldante, em aço para trabalhos a quente, temperado
47 artigo(s)
5 de 5 apresentado

Pernos moldantes

  • Diferentes tipos de pernos moldantes disponíveis em diversas variações de material
  • Pernos moldantes anti-torção E 1786 e E 1790 – sem espessamento na haste
  • Perno moldante E 1742, não nitrurado para aplicações em fundição injetada e de maquinação fácil devido à resistência de 45 – 48 HRC

Pernos moldantes em liga de cobre

Sob tensão térmica no molde, os pernos moldantes em liga de cobre proporcionam uma rápida dissipação de calor. Isto é particularmente vantajoso no arrefecimento de postiços moldantes e postiços.

  • Arrefecimento rápido e direcionado das peças moldadas graças à condutividade térmica máxima
  • Redução do tempo de ciclo e a melhor qualidade de peças devido à ótima distribuição de temperatura
  • A mais alta resistência devido à liga de cobre sem berílio
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.