Artículos 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 12144P/ 2
2
4
0.025
32
8
2
WZF 12144P/ 3
3
4
0.05
38
12
3
WZF 12144P/ 4
4
4
0.05
40
12
4
WZF 12144P/ 5
5
4
0.05
50
15
5
WZF 12144P/ 6
6
4
0.05
57
16
6
WZF 12144P/ 8
8
4
0.1
68
22
8
WZF 12144P/10
10
4
0.1
72
25
10
WZF 12144P/12
12
4
0.1
83
28
12
WZF 12144P/16
16
4
0.15
92
35
16

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa cilíndrica sin corte al centro

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.