Artículos 1

ADP
Tipo
Contenido del juego
V 22320/Set 0,9-5,9
Set 0,9-5,9
V 22320 Pin punch Ø0.9/1.4/1.8/2.4/2.8/3.4/3.9/5.9 including metal case

Detalles

Descripción del producto

  • Para extraer pasadores, clavijas y pernos de agujeros pasantes
  • Casquillo guía moleteado con pasador templado
  • Diámetros de 0,9 a 3,9 mm con casquillo guía suelto (diámetro de 5,9 mm en la variante fija)

Material

  • Acero al cromo-vanadio

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

V 22320/Set 0,9-5,9 Juego de extractores de pasadores con casquillo guía Juego

V 22320/Set 0,9-5,9

Juego de extractores de pasadores con casquillo guía

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.