WZG 32241
Macho de roscar HSS-E-PM, rosca métrica, para agujeros ciegos y pasantes
Artículos 2
|
|
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Paso de rosca
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 32241/ 8x1
|
|
90
|
17
|
8
|
7.1
|
1
|
5
|
6.2
|
M 8
|
|
WZG 32241/10x1
|
|
90
|
17
|
10
|
9.1
|
1
|
5
|
8
|
M10
|
Aplicación
|
No apto/a Acero y acero de alta aleación |
No apto/a Acero inoxidable |
No apto/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
No apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
No apto/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
Idóneo/a Acero templado y fundición en coquilla |
|---|---|---|---|---|---|
|
No apto/a Acero y acero de alta aleación |
No apto/a Acero inoxidable |
No apto/a Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable |
No apto/a Aluminio y otros metales no férreos |
No apto/a Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio |
Idóneo/a Acero templado y fundición en coquilla |
- Idóneo/a
- Apto/a
-
No apto/a
Detalles
Descripción del producto
- Para aceros templados
- Para rosca fina métrica ISO
Material
- HSS-E-PM recubierto de TiCN
Le recomendamos