Articles 2

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32241/ 8x1
90
17
8
7.1
1
5
6.2
M 8
WZG 32241/10x1
90
17
10
9.1
1
5
8
M10

Application

Application
P

Ne convient pas

Acier et acier fortement allié

M

Ne convient pas

Acier inoxydable

K

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Convient parfaitement

Acier et fonte trempés

Ne convient pas

Acier et acier fortement allié

Ne convient pas

Acier inoxydable

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

Convient parfaitement

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Pour aciers trempés
  • Pour filetages métriques ISO, pas fin

Matériau

  • HSS-E PM, avec revêtement TiCN
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.