WZG 32241
HSS-E-PM kierretappi, metrinen hieno, keskisyvennystä ja läpimenoreikää varten
Artikkelit 2
|
|
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Kaltevuus
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 32241/ 8x1
|
|
90
|
17
|
8
|
7.1
|
1
|
5
|
6.2
|
M 8
|
|
WZG 32241/10x1
|
|
90
|
17
|
10
|
9.1
|
1
|
5
|
8
|
M10
|
Käyttö
|
Ei sovellu Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Ei sovellu Ruostumaton teräs |
Ei sovellu Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Ei sovellu Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Ei sovellu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Soveltuu täydellisesti Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ei sovellu Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Ei sovellu Ruostumaton teräs |
Ei sovellu Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Ei sovellu Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Ei sovellu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Soveltuu täydellisesti Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
- Soveltuu täydellisesti
- Soveltuu
-
Ei sovellu
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Karkaistuille teräksille
- Metrisille ISO-hienokierteille
Materiaali
- HSS-E-PM, TiCN-pinnoitettu
Suosittelemme