Ürünler 2

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32241/ 8x1
90
17
8
7.1
1
5
6.2
M 8
WZG 32241/10x1
90
17
10
9.1
1
5
8
M10

Uygulama

Uygulama
P

Uygun değil

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun değil

Paslanmaz çelik

K

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Uygun değil

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun değil

Paslanmaz çelik

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Product description

  • For hardened steel
  • For metric ISO fine threads

Material

  • HSS-E-PM, TiCN coated
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.