WZG 32241
Maschio a macchina HSS-E-PM, filettatura metrica, foro cieco e passante
Articolo 2
|
|
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
passo
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 32241/ 8x1
|
|
90
|
17
|
8
|
7.1
|
1
|
5
|
6.2
|
M 8
|
|
WZG 32241/10x1
|
|
90
|
17
|
10
|
9.1
|
1
|
5
|
8
|
M10
|
Utilizzo
|
Non idoneo/a Acciaio e acciaio altolegato |
Non idoneo/a Acciaio inossidabile |
Non idoneo/a Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile |
Non idoneo/a Alluminio e altri metalli non ferrosi |
Non idoneo/a Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio |
Perfettamente idoneo/a Acciaio temprato e ghisa raffreddata |
|---|---|---|---|---|---|
|
Non idoneo/a Acciaio e acciaio altolegato |
Non idoneo/a Acciaio inossidabile |
Non idoneo/a Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile |
Non idoneo/a Alluminio e altri metalli non ferrosi |
Non idoneo/a Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio |
Perfettamente idoneo/a Acciaio temprato e ghisa raffreddata |
- Perfettamente idoneo/a
- Idoneo/a
-
Non idoneo/a
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Per acciai temprati
- Per filettatura metrica ISO a passo fino
Materiale
- HSS-E-PM, con rivestimento TiCN
Consigliato per voi