Articol 2

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32241/ 8x1
90
17
8
7.1
1
5
6.2
M 8
WZG 32241/10x1
90
17
10
9.1
1
5
8
M10

Aplicație

Aplicație
P

Nepotrivit

Oțel și oțel înalt aliat

M

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

K

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

Nepotrivit

Oțel și oțel înalt aliat

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Pentru oțeluri călite
  • Pentru filete metrice fine ISO

Material

  • HSS-E-PM, acoperire TiCN
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.